ZW-SDR06-01-AA -V *

Nombor Bahagian
6074186
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Injap posisi Kawalan keluar di port A
Jenis pelarasan Alat
Kaviti ISO 4401-03-02-0-05
Injap Qmax [l/min] 50
Keluarga produk Q [l/min] 0 - 50
Keluarga produk ZW-SDR06
Tekanan pemecahan [bar] 0.5
Julat kadar alir [l/min] 0 - 50
Fungsi Injap popet
Fungsi Injap mendikit dengan semak aliran berbalik
Saiz nom. 6
Penamaan objek ZW-SDR06-01-AA -V *
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Lain-lain
Bahan pengedap FKM
Nombor bahagian 6074186
Reka bentuk Plat Sandwic

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
risalah produk MS

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
risalah produk EN

(4.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
risalah produk MS

(34.8 MB)

Industrial Valves
risalah produk EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
risalah produk MS

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
risalah produk EN

(1.27 MB)