ZW-RV06-01-A 0,5-N *

Nombor Bahagian
6071177
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Fungsi Injap sehala
Injap posisi Kawalan keluar di port A (RV)
Jenis pelarasan Tidak tersedia
Kaviti ISO 4401-03-02-0-05
Injap Qmax [l/min] 50
Keluarga produk ZW-RV06
Tekanan pemecahan [bar] 0.5
Julat aliran isipadu Q [l/min] 0 - 50
Saiz nom. 6
Penamaan objek ZW-RV06-01-A 0,5-N *
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Lain-lain
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian 6071177
Reka bentuk Plat Sandwic

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
risalah produk MS

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
risalah produk EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
risalah produk MS

(34.8 MB)

Industrial Valves
risalah produk EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
risalah produk MS

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
risalah produk EN

(1.27 MB)