RS21AE-02-C-N-8-420V

Nombor Bahagian
4866520
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
Model Resolusi rendah
Resolusi 60
Fungsi Injap imbang balas
Nisbah pandu 8
Jenis pelarasan Alat
Kaviti T-21A
Injap Qmax [l/min] 60
Keluarga produk RS21AE
Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 40 - 420
Julat aliran isipadu Q [l/min] 0 - 60
Julat tetapan tekanan [bar] 140 - 420
Saiz nom. 21
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Lain-lain
Bahan pengedap NBR
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
RS21AE-02 Counter Balance Valve
risalah produk MS

(0.59 MB)

RS21AE-02 Counter Balance Valve
risalah produk EN

(0.59 MB)