Data teknikal
Model | Resolusi rendah |
---|---|
Resolusi | 60 |
Fungsi | Injap imbang balas |
Nisbah pandu | 2 |
Jenis pelarasan | Alat |
Kaviti | T-21A |
Injap Qmax [l/min] | 60 |
Keluarga produk | RS21AE |
Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 40 - 420 |
Julat aliran isipadu Q [l/min] | 0 - 60 |
Julat tetapan tekanan [bar] | 40 - 105 |
Saiz nom. | 21 |
Pmax [bar] | 350 |
Jenis kawalan | Tindak terus |
Jenis pemasangan | Lain-lain |
Bahan pengedap | NBR |
Reka bentuk | Katrij |
Muat turun
Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media

RS21AE-02 Counter Balance Valve
risalah produk
MS
(0.59 MB)

RS21AE-02 Counter Balance Valve
risalah produk
EN
(0.59 MB)