RS11AE-02-C-N-5-210V

Nombor Bahagian
4831441
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
Model Resolusi rendah
Resolusi 60
Fungsi Injap imbang balas
Nisbah pandu 5
Jenis pelarasan Alat
Kaviti T-11A
Injap Qmax [l/min] 60
Keluarga produk RS11AE
Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 40 - 420
Julat aliran isipadu Q [l/min] 0 - 60
Julat tetapan tekanan [bar] 90 - 210
Saiz nom. 11
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Lain-lain
Bahan pengedap NBR
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
RS11AE-02 Counter Balance Valve
risalah produk MS

(0.56 MB)

RS11AE-02 Counter Balance Valve
risalah produk EN

(0.56 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)

RS11AE-01 Counter Balance Valve
risalah produk MS

(0.38 MB)

RS11AE-01 Counter Balance Valve
risalah produk EN

(0.38 MB)