Data teknikal
M20004258 | 01 |
---|---|
M20003992 | 49 |
M20003775 | 44 |
M20003778 | 13 |
M20003853 | 230 |
Aliran isipadu 1 | 195 |
Unit, tekanan dibenarkan maksimum | bar |
M20003772 | 59 |
M20003852 | AC |
M20003854 | 50 |
M20003860 | 0.8 |
M20003858 | 40 |
M20003855 | 1 |
M20003782 | 5 |
M20003783 | 40 |
Maks. suhu media yang dibenarkan. [°C] | 50 |
Min. suhu media yang dibenarkan. [°C] | 5 |
Muat turun
Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
risalah produk
MS
(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
risalah produk
EN
(3.49 MB)