GSU-P-29-1X/-AN *

Nombor Bahagian
4797823
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
Atas permintaan Anda boleh membuat permintaan produk dengan menambahkan item pada senarai anda dan menguruskannya di kawasan myHYDAC anda.
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
M20004258 03
M20003992 49
M20003775 29
M20003778 13
M20003853 230
Aliran isipadu 1 130
Unit, tekanan dibenarkan maksimum bar
M20003772 59
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 0.8
M20003858 40
M20003855 1
M20003782 5
M20003783 40
Maks. suhu media yang dibenarkan. [°C] 50
Min. suhu media yang dibenarkan. [°C] 5

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
risalah produk MS

(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
risalah produk EN

(3.49 MB)