OLSW-100-M-400/50/3-02*

Nombor Bahagian
4791883
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
Atas permintaan Anda boleh membuat permintaan produk dengan menambahkan item pada senarai anda dan menguruskannya di kawasan myHYDAC anda.
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
M20003778 6
M20003853 400
Saiz bekas [l] 130
Aliran isipadu 1 100
Unit, tekanan dibenarkan maksimum bar
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 16
M20003858 54
M20003855 3
M20003782 5
M20003783 50
Maks. suhu media yang dibenarkan. [°C] 70
Min. suhu media yang dibenarkan. [°C] 10
Jenis OLSW-100

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
Price list OLSW
Informasi produk MS

(5.93 MB)

Price list OLSW
Informasi produk EN

(5.93 MB)

Tech News OLSW100
Informasi produk MS

(0.7 MB)

Tech News OLSW100
Informasi produk EN

(0.7 MB)