Kedai tidak akan berfungsi dengan betul sekiranya kuki dilumpuhkan.
FUM-020-180-400/50/3-2X-K1-CA-ESP
Kepada kumpulan produk induk
Data teknikal
Maklumat lanjut
M20003775 |
6,3 |
M20003778 |
180 |
M20003853 |
400 |
Saiz bekas [l] |
250 |
Aliran isipadu 1 |
20 |
Unit, tekanan dibenarkan maksimum |
bar |
M20003772 |
05 |
M20003852 |
AC |
M20003854 |
50 |
M20003860 |
32 |
M20003858 |
55 |
M20003855 |
3 |
M20003782 |
-20 |
M20003783 |
40 |
Maks. suhu media yang dibenarkan. [°C] |
70 |
Min. suhu media yang dibenarkan. [°C] |
10 |