N2S-M-320-400/50/3-6X-4-4-NLD

Nombor Bahagian
4651539
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
M20003778 350
M20003853 400
Unit pengecasan nitrogen, jenis N2S-M
Saiz bekas [l] 9
Aliran isipadu 1 0,9
Unit, tekanan dibenarkan maksimum bar
M20003772 04
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 16
M20003858 44
M20003855 3
M20003782 -15
M20003783 50
Maks. suhu media yang dibenarkan. [°C] 70
Min. suhu media yang dibenarkan. [°C] 10