Kedai tidak akan berfungsi dengan betul sekiranya kuki dilumpuhkan.
Stellantr. SE3-HP-570-51-460V-60Hz-G110
Kepada kumpulan produk induk
Data teknikal
Maklumat lanjut
M20003778 |
250 |
Saiz bekas [l] |
10 |
Aliran isipadu 1 |
6 |
Unit, tekanan dibenarkan maksimum |
bar |
M20003772 |
04 |
M20003782 |
-10 |
M20003783 |
50 |
Maks. suhu media yang dibenarkan. [°C] |
60 |
Min. suhu media yang dibenarkan. [°C] |
5 |