Leihg. FAM-10/15-M-2-A-05-R-H-C1-AC1

Nombor Bahagian
4620374
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
Atas permintaan Anda boleh membuat permintaan produk dengan menambahkan item pada senarai anda dan menguruskannya di kawasan myHYDAC anda.
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Isipadu tangki [l] 1000 - 7000
Voltan A
Kadar alir [l/min] 15 l/min
Medium operasi M
Butiran tambahan V=Viton
Teknologi pengukuran AC=dengan AS & CS
Penarafan penapisan 05=5µm
Bahan penapis DM=Dimicron
Voltan A=400V-50Hz-3 Fasa
Versi 4=mudah alih dengan pemanas
Medium operasi M=Minyak mineral
Saiz & kadar aliran nominal 10/15=15l/min