ZW-SDR10-D01-AB-V

Nombor Bahagian
4550507
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Injap posisi Tekanan pada A dan B
Jenis pelarasan Alat
Kaviti ISO 4401-05-04-0-05
Injap Qmax [l/min] 120
Keluarga produk Q [l/min] 0 - 120
Keluarga produk ZW-SDR10
Tekanan pemecahan [bar] 0.5
Julat kadar alir [l/min] 0 - 120
Fungsi Injap gelendong
Fungsi Injap mendikit dengan semak aliran berbalik
Saiz nom. 10
Penamaan objek ZW-SDR10-D01-AB-V
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Lain-lain
Bahan pengedap FKM
Nombor bahagian 4550507
Reka bentuk Plat Sandwic

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
risalah produk MS

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
risalah produk EN

(2.49 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
risalah produk MS

(34.8 MB)

Industrial Valves
risalah produk EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
risalah produk MS

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
risalah produk EN

(1.27 MB)