L-CEE 32 H 6 B-10/V

Nombor Bahagian
4458994
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
Kaviti ISO7368 BC-09-2-A
Injap Qmax [l/min] 1,600
Keluarga produk L-CEE 32 KEGEL B
Saiz nom. 32
Pmax [bar] 420
Bahan pengedap FKM
M20003657 L
M20003659 X
M20003658 B
M20003660 0
M20003677 B,C
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 0
Reka bentuk Injap katrij (logik)
M20003676 10

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
risalah produk MS

(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
risalah produk EN

(1.74 MB)