Data teknikal
Kaviti | ISO7368 BA-06-2-A |
---|---|
Injap Qmax [l/min] | 600 |
Keluarga produk | L-CEE 16 KEGEL F |
Saiz nom. | 16 |
Pmax [bar] | 420 |
Bahan pengedap | NBR |
M20003657 | L |
M20003659 | X |
M20003658 | F |
M20003660 | 0 |
M20003677 | E,F |
M20003678 | - |
M20003679 | 0 |
M20003680 | 0 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 0 |
M20003638 | 0 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 0 |
Reka bentuk | Injap katrij (logik) |
M20003676 | 7 |
Muat turun
Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
risalah produk
MS
(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
risalah produk
EN
(1.74 MB)