Hydraulikaggregat HD60

Nombor Bahagian
4454938
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
M20003775 100
M20003778 225
M20003853 12
Saiz bekas [l] 230
Aliran isipadu 1 140
Unit, tekanan dibenarkan maksimum bar
M20003772 10
M20003852 DC
M20003782 0
M20003783 40
Maks. suhu media yang dibenarkan. [°C] 80
Min. suhu media yang dibenarkan. [°C] 5