P4WE 10 Q60 A01-12PG/N

Nombor Bahagian
4366072
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Gegelung Berkadar 12V
Kadar aliran pengguna, prod. F 0 - 90
Fungsi Ciri injap berarah
Pembatalan manual, jenis Penggantian manual tersembunyi    
Model Standard
Pembatalan manual Ya
Pengaktifan Berkadar
Reka bentuk gegelung 75-3164
Jenis pelarasan Tidak tersedia
Kaviti ISO 4401-05-04-0-05
Injap Qmax [l/min] 90
Keluarga produk P4WE 10 Q
Jenis penyambung Palam sambungan menurut DIN EN 1
Fungsi Injap gelendong
Saiz nom. 10
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Lain-lain
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian, gegelung 4362749
Reka bentuk Dipasang pancarongga

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
P4WE 10 A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
risalah produk MS

(1.08 MB)

P4WE 10 A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
risalah produk EN

(1.08 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
risalah produk MS

(34.8 MB)

Industrial Valves
risalah produk EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
risalah produk MS

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
risalah produk EN

(1.27 MB)