P4WE 6 Q26 A01-24PG/V

Nombor Bahagian
4350464
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Gegelung Berkadar 24V
Kadar aliran pengguna, prod. F 0 - 40
Fungsi Ciri injap berarah
Pembatalan manual, jenis Penggantian manual tersembunyi    
Model Standard
Pembatalan manual Ya
Pengaktifan Berkadar
Reka bentuk gegelung 50-2345
Jenis pelarasan Tidak tersedia
Kaviti ISO 4401-03-02-0-05
Injap Qmax [l/min] 40
Keluarga produk P4WE 6 Q
Jenis penyambung Palam sambungan menurut DIN EN 1
Fungsi Injap gelendong
Saiz nom. 6
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Lain-lain
Bahan pengedap FKM
Nombor bahagian, gegelung 4356848
Reka bentuk Dipasang pancarongga
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
Industrial Valves
risalah produk MS

(34.8 MB)

Industrial Valves
risalah produk EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
risalah produk MS

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
risalah produk EN

(1.27 MB)

P4WE6-A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
risalah produk MS

(1.37 MB)

P4WE6-A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
risalah produk EN

(1.37 MB)