4WEW 10 JA A01-24DG/V

Nombor Bahagian
4346209
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
Pembatalan manual, jenis Penggantian manual tersembunyi    
Model Peralihan lembut
Pembatalan manual Ya
Fungsi 4/2 injap berarah
Pengaktifan Magnetik
Siri injap 4WEW 10 JA
Reka bentuk gegelung 75-3164
Kaviti ISO 4401-05-04-0-05
Injap Qmax [l/min] 160
Keluarga produk 4WEW 10 JA
Jenis penyambung Palam sambungan menurut DIN EN 1
Julat tekanan P [bar] 0 - 350
Gegelung 24V DC
Julat aliran isipadu Q [l/min] 0 - 160
Fungsi Injap gelendong
Kadar alir julat Q [l/min] 0 - 160
Saiz nom. 10
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Lain-lain
Bahan pengedap FKM
Nombor bahagian, gegelung 4251230
Reka bentuk Dipasang pancarongga

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
4WEW10 4/2 and 4/3 direct spool valve
risalah produk MS

(0.88 MB)

4WEW10 4/2 and 4/3 direct spool valve
risalah produk EN

(0.88 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
risalah produk MS

(34.8 MB)

Industrial Valves
risalah produk EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
risalah produk MS

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
risalah produk EN

(1.27 MB)