LD-CCE 25 H 6 RM/V

Nombor Bahagian
4339042
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
Kaviti ISO7368 08-3-1-16
Keluarga produk LD-CCE .. RM
Saiz nom. 25
Pmax [bar] 420
Bahan pengedap FKM
M20003657 LD
M20003659 RM
M20003658 X
M20003660 -
M20003677 X
M20003678 0
M20003679 3
M20003680 6
M20003636 0
M20003637 6
M20003638 6
M20003639 0
M20003640 6
Reka bentuk Injap katrij (logik)
M20003676 0

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
risalah produk MS

(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
risalah produk EN

(3.46 MB)