ZW-DM25-70-PT-250V-N

Nombor Bahagian
4338052
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Fungsi tambahan Tiada
Versi Tiada
Tetapan tekanan [bar] Tiada pratetapan
Standard Injap pengurangan tekanan
Injap posisi Tekanan pada P
Jenis pelarasan Alat
Kaviti ISO 4401-08-08-0-05
Injap Qmax [l/min] 500
Keluarga produk ZW-DM25
Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 15 - 250
Fungsi Injap gelendong
Kadar alir julat Q [l/min] 0 - 500
Julat tetapan tekanan [bar] 70 - 250
Saiz nom. 25
Penamaan objek ZW-DM25-70-PT-250V-N
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Dikendali pemandu
Jenis pemasangan Lain-lain
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian 4338052
Reka bentuk Plat Sandwic

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 25
risalah produk MS

(1.34 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 25
risalah produk EN

(1.34 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
risalah produk MS

(34.8 MB)

Industrial Valves
risalah produk EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
risalah produk MS

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
risalah produk EN

(1.27 MB)