Kedai tidak akan berfungsi dengan betul sekiranya kuki dilumpuhkan.
JavaScript nampaknya dilumpuhkan dalam penyemak imbas anda.
Untuk pengalaman terbaik di tapak kami, pastikan anda menghidupkan Javascript dalam penyemak imbas anda.
IXU-4-M-G-B-1-C-Z/-SKDK-FA1
Kepada kumpulan produk induk
Data teknikal
Maklumat lanjut
Standard
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Butiran tambahan
Hos P dengan skru berulir 5m
Peralatan pengukuran
Tanpa
Penunjuk sumbat
VM 2 C.0
Voltan
415V-50Hz-3Ph
Jenis pam
Pam gear dengan motor
Jenis
Mudah alih
Saiz
Elemen 4 IX, ~8.9l/min
Pra-tapis
OLF-5/4 Toploader