4WE 6 D A01-96DG/V

Nombor Bahagian
4194170
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
Pembatalan manual, jenis Penggantian manual tersembunyi    
Model Standard
Pembatalan manual Ya
Fungsi 4/2 injap berarah
Pengaktifan Magnetik
Siri injap 4WE 6 D
Reka bentuk gegelung 50-2345
Kaviti ISO 4401-03-02-0-05
Injap Qmax [l/min] 70
Keluarga produk 4WE 6 D
Jenis penyambung Palam sambungan menurut DIN EN 1
Julat tekanan P [bar] 0 - 350
Gegelung 96 V DC
Julat aliran isipadu Q [l/min] 0 - 80
Fungsi Injap gelendong
Kadar alir julat Q [l/min] 0 - 70
Saiz nom. 6
Penamaan objek 4WE 6 D A01-96DG/V
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Lain-lain
Bahan pengedap FKM
Nombor bahagian 4194170
Nombor bahagian, gegelung 4244173
Reka bentuk Dipasang pancarongga

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
risalah produk MS

(1.59 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
risalah produk EN

(1.59 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
risalah produk MS

(34.8 MB)

Industrial Valves
risalah produk EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
risalah produk MS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
risalah produk EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
risalah produk MS

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
risalah produk EN

(1.27 MB)