PDR10PZ-31-C-N-260V260-24PG-8.8

Nombor Bahagian
4166175
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Gegelung Berkadar 24V
Kadar aliran pengguna, prod. F 0 - 100
Fungsi Ciri injap pengurang tekanan
Tetapan tekanan [bar] 180
Pembatalan manual, jenis Tiada pembatalan manual        
Model Standard
Pembatalan manual Tidak
Pengaktifan Berkadar
Reka bentuk gegelung 40-1836
Jenis pelarasan Alat
Kaviti FC10-3
Injap Qmax [l/min] 100
Keluarga produk PDR10PZ
Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 10 - 350
Jenis penyambung Palam sambungan menurut DIN EN 1
Julat tetapan tekanan [bar] 10 - 180
Saiz nom. 10
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Dikendali pemandu
Jenis pemasangan UNF
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian, gegelung 3109229
Reka bentuk Katrij
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
Solenoid Coils for Proportional Valves
risalah produk MS

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
risalah produk EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)

PDR10PZ-10 3-Way Proportional Pressure Reducing Valve
risalah produk MS

(0.63 MB)

PDR10PZ-10 3-Way Proportional Pressure Reducing Valve
risalah produk EN

(0.63 MB)

PDR10PZ-31 3-Way Proportional Pressure Control Valve
risalah produk MS

(0.64 MB)

PDR10PZ-31 3-Way Proportional Pressure Control Valve
risalah produk EN

(0.64 MB)