VEU-F-60/20-M-A-G-N-Z-B/-SKDK-S

Nombor Bahagian
4165622
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
Butiran tambahan Hos sedutan 2.5m/ret.5m, Pembatas aliran air penyejukan
Penunjuk sumbat 2bar visual
Voltan 400V-50Hz-3Ph
Pam Pam gear
Pendingin/Penukar haba Penukar haba plat
Versi Mudah alih
Saiz Perumah 60l/kadar aliran 20l
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
risalah produk MS

(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
risalah produk EN

(13.47 MB)