VEU-F-45/15-S-A-G-N-Z-B/-PKZ

Nombor Bahagian
4160248
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
Atas permintaan Anda boleh membuat permintaan produk dengan menambahkan item pada senarai anda dan menguruskannya di kawasan myHYDAC anda.
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Butiran tambahan Hidup/mati dengan perlindungan motor
Penunjuk sumbat 2bar visual
Voltan 400V-50Hz-3Ph
Pam Pam gear
Pendingin/Penukar haba Penukar haba plat
Versi Pegun
Saiz Perumah 45l/kadar aliran 15l
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
risalah produk MS

(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
risalah produk EN

(13.47 MB)