Data teknikal
Kaviti | ISO7368 10-7-1-16 |
---|---|
Keluarga produk | LD-CCE .. 1H |
Saiz nom. | 40 |
Pmax [bar] | 420 |
Bahan pengedap | NBR |
M20003657 | LD |
M20003659 | 1H |
M20003658 | X |
M20003660 | - |
M20003677 | X |
M20003678 | 0 |
M20003679 | 1 |
M20003680 | 0 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 8 |
M20003638 | 6 |
M20003639 | 2 |
M20003640 | 0 |
Reka bentuk | Injap katrij (logik) |
M20003676 | 0 |
Muat turun
Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
risalah produk
MS
(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
risalah produk
EN
(3.46 MB)