PSRPM20330-22-C-N-08-L50-0

Nombor Bahagian
4079005
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Gegelung Tanpa gegelung
Kadar aliran pengguna, prod. F 0 - 100
Fungsi Ciri injap kawalan aliran
Pembatalan manual, jenis Tiada pembatalan manual        
Model Standard
Pembatalan manual Tidak
Pengaktifan Berkadar
Reka bentuk gegelung 50-2345
Jenis pelarasan Tidak tersedia
Kaviti 20330
Injap Qmax [l/min] 100
Keluarga produk PSRPM20330
Jenis penyambung Tanpa gegelung
Julat kadar alir [l/min] 0 - 50
Saiz nom. 20
Pmax [bar] 315
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Metrik
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian, gegelung -
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
PSRPM20330-22 /-32 3-way proportional flow control valve
risalah produk MS

(0.47 MB)

PSRPM20330-22 /-32 3-way proportional flow control valve
risalah produk EN

(0.47 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
risalah produk MS

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
risalah produk EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
risalah produk MS

(1 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
risalah produk EN

(1 MB)