PDR08PZ-31-C-N-500V500-0

Nombor Bahagian
4065611
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Gegelung Tanpa gegelung
Kadar aliran pengguna, prod. F 0 - 60
Fungsi Ciri injap pengurang tekanan
Tetapan tekanan [bar] 350
Pembatalan manual, jenis Tiada pembatalan manual        
Model Standard
Pembatalan manual Tidak
Pengaktifan Berkadar
Reka bentuk gegelung 40-1836
Jenis pelarasan Alat
Kaviti FC08-3
Injap Qmax [l/min] 60
Keluarga produk PDR08PZ
Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 10 - 350
Jenis penyambung Tanpa gegelung
Julat tetapan tekanan [bar] 10 - 350
Saiz nom. 8
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Dikendali pemandu
Jenis pemasangan UNF
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian, gegelung -
Reka bentuk Katrij
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
Solenoid Coils for Proportional Valves
risalah produk MS

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
risalah produk EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)