PDR16P-01M-C-N-260-0 §0605

Nombor Bahagian
4011972
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Gegelung Tanpa gegelung
Kadar aliran pengguna, prod. F 0 - 240
Fungsi Ciri injap pengurang tekanan
Pembatalan manual, jenis Penggantian manual skru        
Model Standard
Pembatalan manual Ya
Pengaktifan Berkadar
Reka bentuk gegelung 40-1836
Jenis pelarasan Tidak tersedia
Kaviti FC16-3
Injap Qmax [l/min] 240
Keluarga produk PDR16P
Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 12 - 350
Jenis penyambung Tanpa gegelung
Julat tetapan tekanan [bar] 12 - 180
Saiz nom. 16
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Dikendali pemandu
Jenis pemasangan UNF
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian, gegelung -
Reka bentuk Katrij
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
Solenoid Coils for Proportional Valves
risalah produk MS

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
risalah produk EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)