DRV-08-11.6/0

Nombor Bahagian
397862
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Fungsi tambahan Gelendong mendikit halus
Model Permukaan tergalvani
Jenis pelarasan Manual
Kaviti Penyambung sebaris
Injap Qmax [l/min] 50
Keluarga produk Q [l/min] 0 - 50
Keluarga produk DRV-08
Tekanan pemecahan [bar] 0.5
Julat kadar alir [l/min] 0 - 50
Fungsi Injap popet
Fungsi Injap mendikit dengan semak aliran berbalik
Saiz nom. 8
Penamaan objek DRV-08-11.5/0
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Lain-lain
Bahan pengedap FKM
Nombor bahagian 397862
Reka bentuk Paip

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
risalah produk MS

(0.41 MB)

DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
risalah produk EN

(0.41 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.11 MB)