4WEW 6 Q S01-12DG/V

Nombor Bahagian
3977897
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
Pembatalan manual, jenis Penggantian manual tersembunyi    
Model Peralihan lembut
Pembatalan manual Ya
Fungsi 4/3 injap berarah
Pengaktifan Magnetik
Siri injap 4WEW 6 J
Kaviti ISO 4401-03-02-0-05
Injap Qmax [l/min] 80
Keluarga produk 4WEW 6 Q
Jenis penyambung Palam sambungan menurut DIN EN 1
Julat tekanan P [bar] 0 - 350
Gegelung 12 V DC
Julat aliran isipadu Q [l/min] 0 - 80
Fungsi Injap gelendong
Kadar alir julat Q [l/min] 0 - 80
Saiz nom. 6
Penamaan objek 4WEW 6 Q S01-12DG/V
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Lain-lain
Bahan pengedap FKM
Nombor bahagian 3977897
Nombor bahagian, gegelung ATAS PERMINTAAN
Reka bentuk Dipasang pancarongga

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
4WEW6 4/2 and 4/3 directional spool valve
risalah produk MS

(1.27 MB)

4WEW6 4/2 and 4/3 directional spool valve
risalah produk EN

(1.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
risalah produk MS

(34.8 MB)

Industrial Valves
risalah produk EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
risalah produk MS

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
risalah produk EN

(1.27 MB)