PDMC05S30A-53-C-N-20-12PU-5.2

Nombor Bahagian
3976622
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Gegelung Berkadar 12V
Kadar aliran pengguna, prod. F 0 - 25
Fungsi Ciri injap pengurang tekanan
Pembatalan manual, jenis Tiada pembatalan manual        
Model Dengan skrin di port 2
Pembatalan manual Tidak
Pengaktifan Berkadar
Reka bentuk gegelung 0
Jenis pelarasan Tidak tersedia
Kaviti 05S30
Injap Qmax [l/min] 20
Keluarga produk PDMC05
Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 0 - 35
Jenis penyambung Junior Timer paksi
Julat tetapan tekanan [bar] 0 - 20
Saiz nom. 5
Pmax [bar] 60
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Padat
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian, gegelung -
Reka bentuk Injap katrij