Kedai tidak akan berfungsi dengan betul sekiranya kuki dilumpuhkan.
JavaScript nampaknya dilumpuhkan dalam penyemak imbas anda.
Untuk pengalaman terbaik di tapak kami, pastikan anda menghidupkan Javascript dalam penyemak imbas anda.
IXU-4-M-G-H-1-C-Z/-S5D5-PKZ
Kepada kumpulan produk induk
Data teknikal
Maklumat lanjut
Standard
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Butiran tambahan
Hos tekanan 5m dengan penyumpit
Peralatan pengukuran
Tanpa
Penunjuk sumbat
VM 2 C.0
Voltan
440V-60Hz-3Ph
Jenis pam
Pam gear dengan motor
Jenis
Mudah alih
Saiz
Elemen 4 IX, ~8.9l/min
Pra-tapis
OLF-5/4 Toploader