IXU-1-S-G-O-Z-BM-Z

Nombor Bahagian
3884030
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Butiran tambahan Tanpa
Peralatan pengukuran Tanpa
Penunjuk sumbat VM 2 BM.1
Voltan 460V-60Hz-3Ph
Jenis pam Pam gear dengan motor
Jenis Pegun
Saiz Elemen 1 IX, ~2.2l/min
Pra-tapis Tanpa