P4WEHRE E 25 J200 D01-24PG E0A/V

Nombor Bahagian
3808036
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Gegelung Berkadar 24V
Kadar aliran pengguna, prod. F 0 - 800
Fungsi Ciri injap berarah
Pembatalan manual, jenis Penggantian manual tersembunyi    
Model Standard
Pembatalan manual Ya
Pengaktifan Berkadar
Reka bentuk gegelung OBE
Jenis pelarasan Tidak tersedia
Kaviti ISO 4401-08-08-0-05
Injap Qmax [l/min] 600
Keluarga produk P4WEHRE 25 J
Jenis penyambung Elektronik atas kapal
Fungsi Injap gelendong
Saiz nom. 25
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Dikendali pemandu
Jenis pemasangan Lain-lain
Bahan pengedap FKM
Nombor bahagian, gegelung -
Reka bentuk Dipasang pancarongga

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
P4WEHRE 10 to 25 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valves
risalah produk MS

(2.11 MB)

P4WEHRE 10 to 25 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valves
risalah produk EN

(2.11 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Perisian MS

(11.3 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Perisian EN

(11.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
risalah produk MS

(34.8 MB)

Industrial Valves
risalah produk EN

(34.8 MB)