SRPM20330-22-C-N-08-L80S

Nombor Bahagian
3801444
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Jenis pelarasan Manual
Kaviti 20330
Injap Qmax [l/min] 100
Keluarga produk Q [l/min] 0 - 80
Keluarga produk SRPM
Julat kadar alir [l/min] 0 - 80
Fungsi Injap gelendong
Fungsi Injap kawalan aliran
Saiz nom. 20
Penamaan objek SRPM20330-22-C-N-08-L80S
Pmax [bar] 315
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Metrik
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian 3801444
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
SRPM20330-22 /-32 3-way flow control val
risalah produk MS

(0.85 MB)

SRPM20330-22 /-32 3-way flow control val
risalah produk EN

(0.85 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.11 MB)