Kedai tidak akan berfungsi dengan betul sekiranya kuki dilumpuhkan.
PVV103-1-32FHRMAPCLS004-2500 *
Kepada kumpulan produk induk
Data teknikal
Maklumat lanjut
Pacu terus |
Single-p. dengan persediaan untuk thr.dr. |
Kedudukan, port 1 |
Jejari |
Pengawal |
Kawalan pengesan beban, 2 stage prss. adj. adjustable |
Pengedap |
NBR |
Aci |
Aci berkunci ISO Ø25mm |
Bebibir lekapan |
ISO Flange pemasangan Ø100 4 lubang |
Arah putaran |
Putaran ikut arah jam |
Sesaran |
32 |
Julat tetapan |
20–250 |
Saiz |
PVV103-1 |