4WMH 10 E 01/V

Nombor Bahagian
3766555
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
Pembatalan manual, jenis Tiada pembatalan manual        
Model Standard
Pembatalan manual Tidak
Fungsi 4/3 injap berarah
Pengaktifan Secara manual
Siri injap 4WMH 10 E
Kaviti PEMASANGAN PLAT
Injap Qmax [l/min] 150
Keluarga produk 4WMH 10 E
Jenis penyambung Tanpa gegelung
Julat tekanan P [bar] 0 - 320
Gegelung Tanpa gegelung
Julat aliran isipadu Q [l/min] 0 - 150
Fungsi Injap gelendong
Kadar alir julat Q [l/min] 0 - 150
Saiz nom. 10
Penamaan objek 4WMH 10 E 01/V
Pmax [bar] 320
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Lain-lain
Bahan pengedap FKM
Nombor bahagian 3766555
Nombor bahagian, gegelung -
Reka bentuk Dipasang pancarongga

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
risalah produk MS

(1.13 MB)

4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
risalah produk EN

(1.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)

Accessories for Industrial valves
risalah produk MS

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
risalah produk EN

(1.27 MB)