FSA-0127-0.11000/N-/M12.000

Nombor Bahagian
3746500
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Tekanan nominal [MPa] 0.05
Tekanan nominal [bar] 0.5
Perlindungan permukaan Keluli, bersadur zink (scr. + nat)
Nat lekapan Dengan (nat pengetat)
Skru pengikat, FSA M12
Anak tetingkap kontras Neutral
Bahan, bingkai, FSA Aluminium
Bahan, penyambung, FSA PA
Fungsi tambahan (+ banjo bolt) Tanpa
Bahan paip Kaca
Paip geometry Bulat
Gasket/Cecincin O 0
Bahan, Cecincin-O/cakera pengetat NBR
Nom. saiz FSA/FSK 127
Model FSA / FSK FSA
Sijil kelulusan/ujian Tiada kelulusan
Tekanan pra-cas boleh laras Tidak

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
risalah produk MS

(0.55 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
risalah produk EN

(0.55 MB)