WSM03230C-01-C-V-230AG

Nombor Bahagian
3711372
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Pembatalan manual, jenis Tiada pembatalan manual        
Model Standard
Pembatalan manual Tidak
Fungsi 3/2 injap berarah
Pengaktifan Magnetik
Siri injap WSM03230C-01
Reka bentuk gegelung 50-1836
Kaviti 03230
Injap Qmax [l/min] 12
Keluarga produk WSM03230C
Jenis penyambung Palam sambungan menurut DIN EN 1
Julat tekanan P [bar] 0 - 500
Gegelung 230 V AC
Julat aliran isipadu Q [l/min] 0 - 12
Fungsi Injap popet
Kadar alir julat Q [l/min] 0 - 12
Saiz nom. 3
Penamaan objek WSM03230C-01-C-V-230AG
Pmax [bar] 500
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Metrik
Bahan pengedap FKM
Nombor bahagian 3711372
Nombor bahagian, gegelung 3019736
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
WSM03230C-01 3/2 Solenoid Directional Valve
risalah produk MS

(0.45 MB)

WSM03230C-01 3/2 Solenoid Directional Valve
risalah produk EN

(0.45 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
risalah produk MS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
risalah produk EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
risalah produk MS

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
risalah produk EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)