PDR10830-01-C-N-32-0

Nombor Bahagian
3692633
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Gegelung Tanpa gegelung
Kadar aliran pengguna, prod. F 0 - 40
Fungsi Ciri injap pengurang tekanan
Pembatalan manual, jenis Tiada pembatalan manual        
Model Standard
Pembatalan manual Tidak
Pengaktifan Berkadar
Reka bentuk gegelung 50-1836
Jenis pelarasan Tidak tersedia
Kaviti EBR 10830
Injap Qmax [l/min] 40
Keluarga produk PDR10830
Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 0 - 32
Jenis penyambung Tanpa gegelung
Julat tetapan tekanan [bar] 0 - 32
Saiz nom. 10
Pmax [bar] 100
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Metrik
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian, gegelung -
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
PDR10830 Proportional pressure control valve
risalah produk MS

(0.31 MB)

PDR10830 Proportional pressure control valve
risalah produk EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
risalah produk MS

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
risalah produk EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)