PDMC12S30P-01-C-N-45-12PN-5.2

Nombor Bahagian
3677472
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
Gegelung Berkadar 12V
Kadar aliran pengguna, prod. F 0 - 100
Fungsi Ciri injap pengurang tekanan
Tetapan tekanan [bar] Tiada pratetapan
Pembatalan manual, jenis Tiada pembatalan manual        
Model Standard
Pembatalan manual Tidak
Pengaktifan Berkadar
Reka bentuk gegelung 0
Jenis pelarasan Tidak tersedia
Kaviti 12S30
Injap Qmax [l/min] 100
Keluarga produk PDMC12S30P
Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 0 - 45
Jenis penyambung Penyambung palam Deutsch
Fungsi Injap gelendong
Julat tetapan tekanan [bar] 0 - 45
Saiz nom. 12
Pmax [bar] 60
Jenis kawalan Dikendali pemandu
Jenis pemasangan Padat
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian, gegelung -
Reka bentuk Injap katrij