WSM10120V-01-C-N-24DG

Nombor Bahagian
3606414
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Pembatalan manual, jenis Tiada pembatalan manual        
Model Standard
Pembatalan manual Tidak
Fungsi 2/2 injap berarah
Pengaktifan Magnetik
Siri injap WSM10120V-01
Reka bentuk gegelung 50-1836
Kaviti 10120
Injap Qmax [l/min] 40
Keluarga produk WSM10120V
Jenis penyambung Palam sambungan menurut DIN EN 1
Julat tekanan P [bar] 0 - 350
Gegelung 24V DC
Julat aliran isipadu Q [l/min] 0 - 40
Fungsi Injap popet
Kadar alir julat Q [l/min] 0 - 40
Saiz nom. 10
Penamaan objek WSM10120V-01-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Metrik
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian 3606414
Nombor bahagian, gegelung 915142
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
Solenoid Coils for Directional Valves
risalah produk MS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
risalah produk EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)