WSM06020W-61-C-N-230AG

Nombor Bahagian
3531891
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Model Prestasi dioptimumkan
Pembatalan manual, jenis Tiada pembatalan manual        
Model Prestasi dioptimumkan
Pembatalan manual Tidak
Fungsi 2/2 injap berarah
Pengaktifan Magnetik
Siri injap WSM06020W-61
Reka bentuk gegelung 50-1836
Kaviti 06020
Injap Qmax [l/min] 25
Keluarga produk WSM06020W-61
Jenis penyambung Palam sambungan menurut DIN EN 1
Julat tekanan P [bar] 0 - 350
Gegelung 230 V AC
Julat aliran isipadu Q [l/min] 0 - 25
Fungsi Injap popet
Kadar alir julat Q [l/min] 0 - 25
Saiz nom. 6
Penamaan objek WSM06020W-61-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Metrik
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian 3531891
Nombor bahagian, gegelung 3019736
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
WSM06020W-61 2/2 directional poppet valve
risalah produk MS

(0.36 MB)

WSM06020W-61 2/2 directional poppet valve
risalah produk EN

(0.36 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
risalah produk MS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
risalah produk EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)