OF5N10P3N1B05F10

Nombor Bahagian
349780
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Butiran tambahan Z=tanpa
Penunjuk sumbat F6= VMF 2 F.0
Penarafan penapisan 05=5µm ON
Bahan penapis B=Optimicron (ON)
Saiz penapis 1=Elemen 330
Voltan motor elektrik N=380-420V-50Hz;440-480-60Hz
Kumpulan pam motor 3=30l/min; 0.75 kW
Pengedap P=NBR (Perbunan)
Kod jenis 10=Standard
Versi N=pegun tanpa pensuisan

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media