ZW-2SR10-01- AA -16-N

Nombor Bahagian
3493799
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Injap posisi Kawalan keluar di port A
Jenis pelarasan Manual
Kaviti ISO 4401-05-04-0-05
Injap Qmax [l/min] 30
Keluarga produk Q [l/min] 0 - 30
Keluarga produk ZW-2SR10
Julat kadar alir [l/min] 0 - 16
Fungsi Injap gelendong
Fungsi Injap kawalan aliran
Saiz nom. 10
Penamaan objek ZW-2SR10-01- AA -16-N
Pmax [bar] 250
Jenis pemasangan Lain-lain
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian 3493799
Reka bentuk Plat Sandwic

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
risalah produk MS

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
risalah produk EN

(2.49 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
risalah produk MS

(34.8 MB)

Industrial Valves
risalah produk EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
risalah produk MS

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
risalah produk EN

(1.27 MB)