VP-PDB6 070 D01-24PG/N

Nombor Bahagian
3493315
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Gegelung Berkadar 24V
Kadar aliran pengguna, prod. F 0 - 2
Fungsi Ciri injap pelega tekanan
Pembatalan manual, jenis Penggantian manual tersembunyi    
Model Standard
Pembatalan manual Tidak
Pengaktifan Berkadar
Reka bentuk gegelung 0
Jenis pelarasan Tidak tersedia
Kaviti ISO 4401-03-02-0-05
Injap Qmax [l/min] 5
Keluarga produk VP-PDB6
Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 5 - 350
Jenis penyambung Palam sambungan menurut DIN EN 1
Julat tetapan tekanan [bar] 2 - 70
Saiz nom. 6
Pmax [bar] 70
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Lain-lain
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian, gegelung -
Reka bentuk Dipasang pancarongga

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
VP-PDB6 Proportional Pressure Relief Valve
risalah produk MS

(0.37 MB)

VP-PDB6 Proportional Pressure Relief Valve
risalah produk EN

(0.37 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
risalah produk MS

(34.8 MB)

Industrial Valves
risalah produk EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
risalah produk MS

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
risalah produk EN

(1.27 MB)