PDMC04S30D-03-C-N-25-24PU-21.2

Nombor Bahagian
3486397
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Gegelung Berkadar 24V
Kadar aliran pengguna, prod. F 0 - 4
Fungsi Ciri injap pengurang tekanan
Pembatalan manual, jenis Tiada pembatalan manual        
Model Dengan skrin di port 2
Pembatalan manual Tidak
Pengaktifan Berkadar
Reka bentuk gegelung 0
Jenis pelarasan Tidak tersedia
Kaviti 04S30
Injap Qmax [l/min] 4
Keluarga produk PDMC04
Tetapan tekanan r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] 0 - 32
Jenis penyambung Junior Timer paksi
Julat tetapan tekanan [bar] 0 - 25
Saiz nom. 4
Pmax [bar] 60
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan Padat
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian, gegelung -
Reka bentuk Injap katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
PDMC04S30D Proportional Pressure Reducing Valve
risalah produk MS

(0.48 MB)

PDMC04S30D Proportional Pressure Reducing Valve
risalah produk EN

(0.48 MB)

PDRC05S30A-57/-58/-59 3-Way Proportional Pressure Control Valve
risalah produk MS

(0.62 MB)

PDRC05S30A-57/-58/-59 3-Way Proportional Pressure Control Valve
risalah produk EN

(0.62 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)