WKH10DC/24-14-C-N-050

Nombor Bahagian
3481315
Kepada kumpulan produk induk
Dalam stok
PCE
Data teknikal
Maklumat lanjut
Pembatalan manual, jenis Tiada pembatalan manual        
Model Standard
Pembatalan manual Tidak
Fungsi 3/3 injap berarah
Pengaktifan Hidraulik
Siri injap WKH10DC/24-14
Kaviti FC10-4
Injap Qmax [l/min] 45
Keluarga produk WKH10DC/24-14
Jenis penyambung Tanpa gegelung
Julat tekanan P [bar] 15 - 350
Gegelung Tanpa gegelung
Julat aliran isipadu Q [l/min] 0 - 45
Fungsi Injap gelendong
Kadar alir julat Q [l/min] 0 - 45
Saiz nom. 10
Penamaan objek WKH10DC/24-14-C-N-050
Pmax [bar] 350
Jenis kawalan Tindak terus
Jenis pemasangan UNF
Bahan pengedap NBR
Nombor bahagian 3481315
Nombor bahagian, gegelung -
Reka bentuk Katrij

Muat turun

Data CAD tidak boleh ditemui pada peringkat kategori produk. Sebaliknya, ia boleh didapati secara langsung pada peringkat produk individu.
Media
WKH10DC 3/3-Directional Valve
risalah produk MS

(0.28 MB)

WKH10DC 3/3-Directional Valve
risalah produk EN

(0.28 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
risalah produk MS

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
risalah produk EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk MS

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
risalah produk EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk MS

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
risalah produk EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk MS

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
risalah produk EN

(0.12 MB)